Elektromagnetické ventily VUVS-L25-P53E-MD-N14-FN
8192999
GTIN 4052568642150
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
1/4 NPT
Pneumatický pracovní výstup
1/4 NPT
Druh ovládání
elektrick.