Elektromagnetické ventily VUVS-L25-M32U-MD-N14-FN

8193002

GTIN 4052568642181

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
1/4 NPT
Pneumatický pracovní výstup
1/4 NPT
Druh ovládání
elektrick.