Jednosměrný škrticí ventil VFOF-CE-BAH-Q6-Q6
8193267
GTIN 4052568641320
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
240 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru
400 l/min - 460 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-6