Jednosměrný škrticí ventil VFOF-LE-BAH-G18-Q4
8193269
GTIN 4052568641344
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
240 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru
120 l/min - 220 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Nastavovací prvek
vnitřní šestihran