Kabel pro motor NEBM-M17G12-EH-2.5-Q7N-LE12

8195458

GTIN 4052568640668

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
hybridní zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M17x0,75
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
2.5 m