Vakuový ejektor OVPN-14-L2-PG14-G12-UA

8199142

GTIN 4052568661120

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
160 l/min