Vakuový ejektor OVPN-14-L3-PG14-G12-UA

8199143

GTIN 4052568661137

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
245 l/min