Vakuový ejektor OVPN-20-L2-PG14-G34-UA

8199144

GTIN 4052568661144

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
317 l/min