Vakuový ejektor OVPN-20-L3-PG14-G34-UA
8199145
GTIN 4052568661151
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
530 l/min