Vakuový ejektor OVPN-23-L2-PG14-G34-UA

8199146

GTIN 4052568661168

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2.3 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
475 l/min