Vakuový ejektor OVPN-23-L3-PG14-G34-UA
8199148
GTIN 4052568661175
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2.3 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
748 l/min