Vakuový ejektor OVPN-26-L2-PG14-G34-UA
8199149
GTIN 4052568661182
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2.6 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
626 l/min