Vakuový ejektor OVPN-26-L3-PG14-G34-UA

8199150

GTIN 4052568661199

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2.6 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
960 l/min