Vložka vakuového ejektoru OASP-G4-14-L2
8199152
GTIN 4052568661205
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
160 l/min