Vložka vakuového ejektoru OASP-G4-14-L3
8199154
GTIN 4052568661229
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
81 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
245 l/min