Čidla tlaku SPAU-B11R-H-Q6D-L-PNLK-PNVBA-M8U
8200259
GTIN 4052568647490
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
-1 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
QS-6
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104