Ventil VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10
8201899
GTIN 4052568643027
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
493 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
0 bar - 10 bar