Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQO-D-M5-Q6-P10
8203293
GTIN 4052568659158
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
2.5 mm
Okolní teplota
0 °C - 120 °C