Spojky s nástrčnými koncovkami NPQO-D-Q8-Q6-P10

8203316

GTIN 4052568659486

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
5 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C