Spojky s nástrčnými koncovkami NPQO-D-Q10-Q8-P5
8203318
GTIN 4052568659509
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Jmenovitá světlost
7 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C