Spojky s nástrčnými koncovkami NPQO-D-Q12-Q10-P5

8203320

GTIN 4052568659523

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Jmenovitá světlost
9 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C