Přísavky VAS-15-1/8-NBR-F1A

8204259

GTIN 4052568659783

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
15 mm
Činný sací průměr
12 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
NBR