Přísavky VAS-30-1/8-NBR-F1A

8204260

GTIN 4052568658427

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Činný sací průměr
25 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
NBR