Přísavky VAS-40-1/4-NBR-F1A
8204304
GTIN 4052568658434
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
40 mm
Činný sací průměr
32 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
NBR