Přísavky VAS-55-1/4-NBR-F1A
8204305
GTIN 4052568658441
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
55 mm
Činný sací průměr
44 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
NBR