Přísavky VASB-8-M5-NBR-F1A

8204343

GTIN 4052568658458

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
8 mm
Činný sací průměr
5.5 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
Materiál přísavky
NBR