nepřímé řízení VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A

8204400

GTIN 4052568772567

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
Pérová svorka - svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Způsob upevnění
CNOMO
Hodnoty cívek
14 - 30 V DC: 0,04 - 0,19 W
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529