nepřímé řízení VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN 4052568772574
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
Pérová svorka - svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Způsob upevnění
CNOMO
Hodnoty cívek
6 - 16 V DC: 0,012 - 0,1 W
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529