Přísavky VASB-30-1/8-NBR-F1A

8204432

GTIN 4052568658472

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Činný sací průměr
25 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
Materiál přísavky
NBR