Přísavky VASB-40-1/4-NBR-F1A

8204433

GTIN 4052568658489

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
40 mm
Činný sací průměr
32 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
Materiál přísavky
NBR