Přísavky VASB-55-1/4-NBR-F1A
8204438
GTIN 4052568658496
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
55 mm
Činný sací průměr
44 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
Materiál přísavky
NBR