Přísavky OGVN-20-A-U-M5-F

8204815

GTIN 4052568929770

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
20 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
14 N
Materiál přísavky
PUR