Přísavky OGVN-20-A-U-G18
8204816
GTIN 4052568929787
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
20 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
14 N
Materiál přísavky
PUR