Přísavky OGVN-35-A-U-G18-F

8204818

GTIN 4052568929909

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
35 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
38 N
Materiál přísavky
PUR