Přísavky OGVN-35-A-U-G14
8204819
GTIN 4052568929916
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
35 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
38 N
Materiál přísavky
PUR