Přísavky OGVN-35-A-U-G38
8204825
GTIN 4052568929923
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
35 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
38 N
Materiál přísavky
PUR