Přísavky OGVN-52-A-U-G18-F

8204832

GTIN 4052568929947

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
52 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
90 N
Materiál přísavky
PUR