Přísavky OGVN-75-A-U-G38

8204836

GTIN 4052568929985

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
75 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
190 N
Materiál přísavky
PUR