Přísavka s připojením OGVM-60-S-N-G38F
8210273
GTIN 4052568789954
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
60 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
120 N
Materiál přísavky
NBR