Přísavka s připojením OGVM-60-A-N-G38F

8210275

GTIN 4052568789978

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
60 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
140 N
Materiál přísavky
NBR