Přísavka s připojením OGVM-30-S-N-G38F

8211013

GTIN 4052568790301

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
36 N
Materiál přísavky
NBR