Přísavka s připojením OGVM-40-S-N-G38F
8211014
GTIN 4052568790318
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
40 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
53 N
Materiál přísavky
NBR