Přísavka s připojením OGVM-50-S-N-G38F
8211015
GTIN 4052568790325
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
50 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
90 N
Materiál přísavky
NBR