Přísavka s připojením OGVM-80-S-N-G38F

8211016

GTIN 4052568790332

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
225 N
Materiál přísavky
NBR