Přísavka s připojením OGVM-100-S-N-G38F
8211017
GTIN 4052568790349
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
100 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
351 N
Materiál přísavky
NBR