Přísavka s připojením OGVM-125-S-N-G38F

8211018

GTIN 4052568790356

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
125 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
606 N
Materiál přísavky
NBR