Přísavka s připojením OGVM-45-G-N-G38F
8211022
GTIN 4052568790363
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
45 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
77 N
Materiál přísavky
NBR