Přísavka s připojením OGVM-80-G-N-G38F

8211023

GTIN 4052568790370

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
220 N
Materiál přísavky
NBR