Přísavka s připojením OGVM-20-A-N-G38F

8211024

GTIN 4052568790387

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
20 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
15 N
Materiál přísavky
NBR