Přísavka s připojením OGVM-30-A-N-G38F

8211025

GTIN 4052568790394

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
37 N
Materiál přísavky
NBR